Loading ...
– Réducteurs à renvoi d'angle de précision

WGN

Taille

Accéder au Tec Data Finder

Utilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.

réducteur arbre creux WGN
reducteur à arbre creux WGN
reducteur a arbre creux
Réducteur WGN Neugart rotation

Notre WGN est un réducteur à arbre creux d'angle particulièrement silencieux. Simultanément, la denture hypoïde augmente la qualité de la surface de votre pièce. Grâce à une frette de serrage, il peut être raccordé directement à l'application – une solution simple et sûre qui vous offre de nouvelles opportunités de conception.

Caractéristiques

  • Precision Line
  • Réducteur d'angle
  • Section angulaire à denture hypoïde
  • Roulements à rouleaux coniques précontraints
  • Bague d'étanchéité radiale pour arbres
  • Bride de sortie carrée
  • Sens de rotation inverse

Plus d'informations

WGN 070 WGN 090 WGN 115 WGN 142
Rapports 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10
Rendement η % % 95 95
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Classe de protection IP65 IP65
Jeu standard φ arcmin arcmin <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Rigidité torsionnelle C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.6 - 2.2 14 - 19 4.2 - 5.7 37 - 50 9.2 - 12.4 81 - 110 23.5 - 31.5 208 - 279
Poids du réducteur m kg lbm 3.2 7.1 5.1 - 5.5 11.2 - 12.2 10.7 - 10.8 23.7 - 23.8 22.9 - 23.5 50.6 - 51.8
Niveau sonore LpA dB(A) dB(A) 66 66 67 67 68 68 70 70
WGN 070 WGN 090 WGN 115 WGN 142
Force radiale maximale Fr max N lbf 2700 607 4000 899 6500 1461 10000 2248
Force axiale maximale Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698
Couple de renversement maximal MK max Nm lbf.in 253 2235 442 3912 970 8586 1505 13320
WGN 070 WGN 090 WGN 115 WGN 142
Moment d’inertie de masse en entrée J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.491 - 0.823 4.346 - 7.284 0.999 - 1.398 8.842 - 12.373 4.772 - 6.078 42.236 - 53.795 12.934 - 18.905 114.476 - 167.323
Couple à vide moyen T0 Nm lbf.in 1.20 - 1.50 11 - 13 1.85 - 2.35 16 - 21 6.00 - 6.90 53 - 61 16.00 - 16.10 142 - 142
WGN 070 WGN 090 WGN 115 WGN 142
Couple de cycle T2Z Nm lbf.in 22 - 45 195 - 398 40 - 90 354 - 797 75 - 160 664 - 1416 160 - 320 1416 - 2832
Couple maximal T2max Nm lbf.in 35 - 67 310 - 593 64 - 140 566 - 1239 120 - 255 1062 - 2257 255 - 510 2257 - 4514
Couple continu T2D Nm lbf.in 19 - 32 164 - 283 34 - 42 301 - 372 63 - 105 558 - 929 136 - 240 1204 - 2124
Couple d'arrêt d’urgence T2Stop Nm lbf.in 75 - 100 664 - 885 150 - 200 1328 - 1770 300 - 400 2655 - 3540 700 - 800 6196 - 7081
WGN 070 WGN 090 WGN 115 WGN 142
Vitesse d'entraînement en continu n1D min-1 rpm 1600 - 2250 1600 - 2250 1600 - 2150 1600 - 2150 1000 - 1350 1000 - 1350 850 - 1100 850 - 1100
Vitesse d’entrée mécanique max. n1max min-1 rpm 16000 16000 14000 14000 9500 9500 8000 8000

Arbres de sortie les plus divers

  • Arbre creux pour accouplement avec frette de serrage
  • Arbre de sortie creux avec moyeu des deux côtés

Lubrifiant

  • Lubrifiant standard
  • Lubrifiant industrie alimentaire

Surface

  • Surface standard
  • Surface peinte

Systèmes de serrage optimisés

  • Accouplement à inertie de masse optimisée
  • Accouplement pour arbre du moteur de grand diamètre

Entraînement

  • Adaptation moteur
WGN 070 WGN 090 WGN 115 WGN 142
Diamètre de l’arbre de sortie D3 mm in 18 0.709 24 0.945 36 1.417 50 1.969
Diamètre de centrage en sortie D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118
Diamètre de l’arbre creux D24 mm in 15 0.591 20 0.787 30 1.181 40 1.575
Section transversale de la bride en sortie Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591
Longueur hors tout L1 mm in 122.5 4.823 143.5 5.650 178.0 7.008 217.0 8.543
Longueur de l’arbre en sortie L3 mm in 33 1.299 34.5 1.358 48 1.890 54 2.126

WGN Frette de serrage

Cette frette de serrage sert à établir la jonction, par adhérence de forces, entre votre arbre machine et le réducteur à arbre creux et renvoi d‘angle WGN.

WGN Frette de serrage

Téléchargements

Catalogue de produits : WGN
Manuel d'instruction
Instructions de montage: WGN

 

Configurez votre réducteur de WGN ici

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire WGN adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

WPSFN WPSFN
Taille
Couple de cycle
22-620 Nm
Couple de cycle
195-5487 lbf in
Force radiale
2150-12000 N
Force radiale
483-2698 N
Force axiale
2850-7500 N
Force axiale
641-1686 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLN WPLN
Taille
Couple de cycle
22-800 Nm
Couple de cycle
195-7081 lbf in
Force radiale
3200-12500 N
Force radiale
719-2810 N
Force axiale
3400-12000 N
Force axiale
764-2698 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Réducteurs spéciaux Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

Couple de cycle
Nm
Couple de cycle
lbf in
Force radiale
N
Force radiale
N
Vos exigences
Learn more
PSNpro PSNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
950-20000 N
Force radiale
214-4496 N
Force axiale
2200-17000 N
Force axiale
495-3822 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSFNpro PSFNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
1450-23000 N
Force radiale
326-5171 N
Force axiale
2350-12000 N
Force axiale
528-2698 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLHE WPLHE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
11-18 arcmin
Jeu
11-18 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLHE PLHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLQE WPLQE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
1500-4000 N
Force radiale
337-899 N
Force axiale
1950-3800 N
Force axiale
438-854 N
Jeu
11-21 arcmin
Jeu
11-21 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PFHE PFHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
2300-5150 N
Force radiale
517-1158 N
Force axiale
2850-6450 N
Force axiale
641-1450 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.


Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !

Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

TEC DATA FINDER


Pour les professionnels : le NCP

Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.

Neugart Calculation Program

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin