Loading ...
– Economy konik redüktör

WPLE

Gövde ölçüsü

Tec Data Finder git

Redüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.

WPLE planetary gearbox
WPLE right angle gearbox
WPLE bevel gear right angle stage
WPLE web rotation

WPLE, Economy serisinin avantajlarını sürekli olarak sürdürmektedir. Kompakt ama güçlü tasarımı ile dinamik çok eksenli sistemler için mükemmeldir. Konik dişli redüktörümüz ömür boyu yağlama gerektirmez, montajı kolaydır ve rakipsiz bir fiyat/performans oranına sahiptir.

Özellikler

  • Ekonomi Serisi
  • Dik açılı 90° redüktör
  • Düz dişli
  • Konik dişli açısal kademe
  • Sürtünmesi düşük sabit bilyeli rulman
  • Dairesel çıkış flanşı
  • i=3’ten i=512’e kadar geniş kapsamlı aktarma çeşitliliği
  • Dönme yönü aynı
  • Aktarma kolunun diskli modeli

Daha fazla bilgi

WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120 Kademe
İletim oranı 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 3
Verim η % % 88 - 95 88 - 95
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Koruma sınıfı IP54 IP54
Standart boşluk φ arcmin arcmin <21 - <28 <21 - <28 <16 - <21 <16 - <21 <13 - <17 <13 - <17 <11 - <15 <11 - <15
Burulma dayanımı C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.5 - 1.0 4 - 8 1.5 - 2.5 13 - 22 4.0 - 9.8 35 - 87 9.9 - 20.5 88 - 181
Redüktör ağırlığı m kg lbm 0.6 - 0.8 1.2 - 1.7 1.6 - 2.0 3.5 - 4.4 3.7 - 4.7 8.0 - 10.3 9.6 - 13.3 21.2 - 29.4
Çalışma sessizliği LpA dB(A) dB(A) 68 68 70 70 73 73 75 75
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120
Maksimum radyal kuvvet Fr max N lbf 200 45 700 157 1000 225 2000 450
Maksimum eksenel kuvvet Fa max N lbf 240 54 800 180 1450 326 3800 854
Maksimum döndürme (devirme) momenti MK max Nm lbf.in 6 49 25 220 41 364 115 1018
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120
Kütlesel atalet momenti (Giriş) J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.040 - 0.057 0.354 - 0.504 0.227 - 0.363 2.009 - 3.213 0.862 - 1.226 7.629 - 10.851 2.645 - 3.670 23.410 - 32.482
Ortalama kalkış torku T0 Nm lbf.in 0.05 0.15 - 0.20 1 - 2 0.25 - 0.60 2 - 5 0.80 - 1.45 7 - 13
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120 Kademe
Çevrim torku T2Z Nm lbf.in 5 - 9 40 - 75 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 3
Maksimum tork T2max Nm lbf.in 7 - 14 62 - 119 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 2
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 3
Sürekli tork T2D Nm lbf.in 2 - 5 13 - 44 6 - 15 53 - 133 14 - 36 119 - 319 32 - 86 283 - 761 1
6 - 17 49 - 150 15 - 37 133 - 327 41 - 102 363 - 903 96 - 220 850 - 1947 2
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 3
Acil durdurma torku T2Stop Nm lbf.in 12 - 27 106 - 239 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 3
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120 Kademe
Sürekli giriş devri n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 2
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 3
Maks. mekanik giriş devri n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Çok çeşitli çıkış milleri

  • Kamalı çıkış mili
  • Kamasız çıkış mili

Yağlama

  • standart yağlama
  • gıdaya uygun yağlama

Yüzey

  • Standart yüzey kaplama
  • Lake yüzey

Giriş

  • Motor bağlantısı
  • Motor bağlantısız - Üniversal flanş
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120 Kademe
Redüktör çıkış mili çapı D3 mm in 10 0.394 14 0.551 20 0.787 25 0.984
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı D5 mm in 26 1.024 40 1.575 60 2.362 80 3.150
Gövde çapı D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Toplam uzunluk L1 mm in 110.0 4.331 147.0 5.787 184.0 7.244 249.5 9.823 1
123.0 4.843 159.5 6.280 201.5 7.933 277.0 10.906 2
135.5 5.335 172.0 6.772 219.0 8.622 304.5 11.988 3
Redüktör çıkış mili uzunluğu L3 mm in 26 1.024 35 1.378 40 1.575 55 2.165

İndirmeler

Ürün kataloğu: WPLE
İşletim Kılavuzu
Montaj kilavuzu: WPLE

 

WPLE Redüktörünüzü buradan yapılandırın

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun WPLE planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

REDÜKTÖRÜN YAPILANDIRILMASI

Bu redüktörler de ilginizi çekebilir:

PLE PLE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-800 Nm
Çevrim torku
44-7081 lbf in
Radyal Kuvvet
200-5000 N
Radyal Kuvvet
45-1124 N
Eksenel Kuvvet
240-11000 N
Eksenel Kuvvet
54-2473 N
Boşluk oranı
6-22 arcmin
Boşluk oranı
6-22 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLQE WPLQE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-260 Nm
Çevrim torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
1500-4000 N
Radyal Kuvvet
337-899 N
Eksenel Kuvvet
1950-3800 N
Eksenel Kuvvet
438-854 N
Boşluk oranı
11-21 arcmin
Boşluk oranı
11-21 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
Özel redüktörler Özel redüktörler

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

Çevrim torku
Nm
Çevrim torku
lbf in
Radyal Kuvvet
N
Radyal Kuvvet
N
İhtiyacınız
Learn more
WPLN WPLN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-800 Nm
Çevrim torku
195-7081 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-12500 N
Radyal Kuvvet
719-2810 N
Eksenel Kuvvet
3400-12000 N
Eksenel Kuvvet
764-2698 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WGN WGN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-320 Nm
Çevrim torku
195-2832 lbf in
Radyal Kuvvet
2700-10000 N
Radyal Kuvvet
607-2248 N
Eksenel Kuvvet
3400-12000 N
Eksenel Kuvvet
764-2698 N
Boşluk oranı
5 arcmin
Boşluk oranı
5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLPE WPLPE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-195 Nm
Çevrim torku
40-1726 lbf in
Radyal Kuvvet
1300-4000 N
Radyal Kuvvet
292-899 N
Eksenel Kuvvet
1000-5900 N
Eksenel Kuvvet
225-1326 N
Boşluk oranı
11-25 arcmin
Boşluk oranı
11-25 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLFE WPLFE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-260 Nm
Çevrim torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
900-3800 N
Radyal Kuvvet
202-854 N
Eksenel Kuvvet
1200-5200 N
Eksenel Kuvvet
270-1169 N
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git

Aradığınızı bulamadınız mı?

O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.


Product Filter ile redüktörünüzü bulun!

Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!

PRODUCT FİLTER


Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

TEC DATA FİNDER


Profesyoneller için: NCP

Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.

Neugart Calculation Program

Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH

Bizimle iletişime geçin!

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin