Wird geladen ...
– Präzisions-Planetengetriebe

PSFN

Baugröße

Zum Tec Data Finder

Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

PSFN precision gearbox
PSFN Planetenradgetriebe
PSFN Neugart
PFHE-Getriebe mit montiertem Ritzel PM1 PM2
PSFN web rotation

Das PSFN ist abgekündigt. Jetzt auf PSFNpro umsteigen.

Das PSFNpro ist Teil unserer neuen pro Generation der Präzisionsgetriebe. Die Weiterentwicklung ermöglicht höhere Drehmomente und eine hohe Verdrehsteifigkeit und ist besonders für dynamische Anwendungen mit hohen Zyklusmomenten ausgelegt.

PSFNpro entdecken
high torque gearbox with flange

Dank seiner genormten Flansch-Schnittstelle und einem Planetenträger in Käfigausführung ist unser PSFN extrem verdrehsteif. Die speziell entwickelte Schrägverzahnung reduziert Vibrationen auf ein Minimum. Durch das hohe Kippmoment können Sie diesem Präzisions-Planetengetriebe besonders viel abverlangen.

Features

  • Precision Line
  • Koaxialgetriebe
  • Schrägverzahnt
  • Vorgespannte Schrägrollenlager
  • Radialwellendichtring
  • Runder, extra großer Abtriebsflansch
  • Getriebe sehr kurz bauend
  • Drehrichtung gleichsinnig
  • Planetenträger in Käfigausführung

Weitere Informationen

PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200 Stufe
Übersetzungen 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 1
16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
Wirkungsgrad η % % 96 - 97 96 - 97
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Schutzart IP65 IP65
Standard Verdrehspiel φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Reduziertes Verdrehspiel φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Verdrehsteifigkeit C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.4 - 4.9 21 - 43 8.2 - 13.3 73 - 118 21.0 - 32.0 186 - 283 64.0 - 83.0 566 - 735 127.0 - 218.0 1124 - 1929 365.0 - 668.0 3231 - 5912
Getriebegewicht m kg lbm 0.7 - 1.1 1.6 - 2.4 1.6 - 2.3 3.5 - 5.0 3.5 - 3.8 7.7 - 8.4 5.2 - 6.9 11.4 - 15.2 11.5 - 13.5 25.3 - 29.8 28.1 - 33.6 62.0 - 74.2
Laufgeräusch LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200
Maximale Radialkraft Fr max N lbf 1450 326 2150 483 3950 888 4900 1102 12000 2698 23000 5171
Maximale Axialkraft Fa max N lbf 2350 528 2850 641 5450 1225 6450 1450 7500 1686 12000 2698
Maximales Kippmoment MK max Nm lbf.in 75 667 132 1170 326 2888 475 4207 1030 9113 2445 21639
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200
Massenträgheitsmoment Antrieb J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.117 0.841 - 1.036 0.146 - 0.210 1.292 - 1.859 0.147 - 0.719 1.301 - 6.364 0.435 - 2.029 3.850 - 17.958 1.144 - 9.670 10.125 - 85.587 6.434 - 40.642 56.946 - 359.712
Mittleres Leerlaufdrehmoment T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.35 1 - 3 0.15 - 0.65 1 - 6 0.25 - 1.65 2 - 15 0.45 - 3.80 4 - 34 0.75 - 9.10 7 - 81 1.80 - 26.90 16 - 238
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200 Stufe
Zyklusdrehmoment T2Z Nm lbf.in 14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 59 - 80 522 - 708 140 - 180 1239 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 730 - 950 6461 - 8408 1
14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 59 - 80 522 - 708 140 - 180 1239 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 730 - 950 6461 - 8408 2
Maximales Drehmoment T2max Nm lbf.in 21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 94 - 128 832 - 1133 220 - 285 1947 - 2522 435 - 700 3850 - 6196 1050 - 1520 9293 - 13453 1
21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 94 - 128 832 - 1133 220 - 285 1947 - 2522 435 - 750 3850 - 6638 1050 - 1520 9293 - 13453 2
Dauerdrehmoment T2D Nm lbf.in 11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 50 - 68 443 - 602 119 - 153 1053 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 630 - 800 5576 - 7081 1
11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 50 - 68 443 - 602 119 - 153 1053 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 630 - 800 5576 - 7081 2
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm lbf.in 24 - 55 212 - 487 52 - 130 460 - 1151 121 - 280 1071 - 2478 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 1
24 - 55 212 - 487 52 - 150 460 - 1328 121 - 300 1071 - 2655 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 2
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200 Stufe
Dauerantriebsdrehzahl n1D min-1 rpm 3550 - 5000 3550 - 5000 4200 - 4500 4200 - 4500 2800 - 4000 2800 - 4000 2000 - 3500 2000 - 3500 680 - 1950 680 - 1950 560 - 1450 560 - 1450 1
4900 - 5000 4900 - 5000 4500 4500 3350 - 4000 3350 - 4000 1650 - 3500 1650 - 3500 1300 - 3000 1300 - 3000 2
Max. mechanische Antriebsdrehzahl n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Vielfältige Abtriebswellen

  • Flansch-Abtriebswelle (ISO 9409-1)
  • Abtriebswelle mit montiertem Ritzel

Verdrehspiel

  • Standard Verdrehspiel    
  • Reduziertes Verdrehspiel

Schmierung

  • Standard Schmierung     
  • Lebensmitteltaugliche Schmierung           

Oberfläche

  • Standard Oberfläche
  • Lackierte Oberfläche

Optimierte Spannsysteme

  • Massenträgheitsoptimiertes Spannsystem
  • Spannsystem für große Motorwellendurchmesser

Antrieb

  • Motoranpassung      

Montiertes Ritzel

  • PM1 - Schrägverzahntes Ritzel
  • PM2 - Schrägverzahntes Ritzel
  • PM2 - Geradverzahntes Ritzel
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200 Stufe
Lochkreisdurchmesser Abtriebswelle D11 mm in 25 0.984 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150 125 4.921
Zentrierbunddurchmesser Abtriebsflansch D13 mm in 55 2.165 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512 200 7.874
Flanschdurchmesser Abtrieb D14 mm in 72 2.835 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047 247 9.724
Gesamtlänge L1 mm in 66.0 2.598 71.0 2.795 89.5 3.524 108.0 4.252 142.0 5.591 172.0 6.772 1
89.5 3.524 99.5 3.917 112.0 4.409 130.0 5.118 173.0 6.811 217.0 8.543 2
Abtriebsflanschlänge L13 mm in 19.0 0.748 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496 50.0 1.969

Montierte Ritzel

Das Neugart Ritzel ist auf dem Getriebe vormontiert und mit Schrauben gesichert. Dadurch kann die kompakte Einheit aus Getriebe und Ritzel schnell in die Applikation eingebaut werden und spart zusätzlichen Montageaufwand.

MONTIERTE RITZEL
Ritzel Sortiment Neugart

Downloads

Produktkatalog: PSFN
Betriebsanleitung
Anbauanleitung: PSFN

 

Konfigurieren Sie hier Ihr PSFN Getriebe

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes PSFN Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

WPSFN WPSFN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-620 Nm
Zyklusdrehmoment
195-5487 lbf in
Radialkraft
2150-12000 N
Radialkraft
483-2698 N
Axialkraft
2850-7500 N
Axialkraft
641-1686 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSFNpro PSFNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
1450-23000 N
Radialkraft
326-5171 N
Axialkraft
2350-12000 N
Axialkraft
528-2698 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Sondergetriebe Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

Zyklusdrehmoment
Nm
Zyklusdrehmoment
lbf in
Radialkraft
N
Radialkraft
N
Ihre Anforderungen
Mehr erfahren
PFHE PFHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
2300-5150 N
Radialkraft
517-1158 N
Axialkraft
2850-6450 N
Axialkraft
641-1450 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSNpro PSNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
950-20000 N
Radialkraft
214-4496 N
Axialkraft
2200-17000 N
Axialkraft
495-3822 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLN WPLN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-800 Nm
Zyklusdrehmoment
195-7081 lbf in
Radialkraft
3200-12500 N
Radialkraft
719-2810 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLHE PLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSBNpro PSBNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-830 Nm
Zyklusdrehmoment
119-7346 lbf in
Radialkraft
830-9500 N
Radialkraft
187-2136 N
Axialkraft
800-9600 N
Axialkraft
180-2158 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLFE PLFE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-260 Nm
Zyklusdrehmoment
44-2301 lbf in
Radialkraft
900-3800 N
Radialkraft
202-854 N
Axialkraft
1000-5200 N
Axialkraft
225-1169 N
Verdrehspiel
7-19 arcmin
Verdrehspiel
7-19 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLHE WPLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram