Loading ...
– Redutor planetário série de precisão

PSFN

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

PSFN precision gearbox
PSFN gearbox
PSFN Neugart
Redutores PFHE com pinhão montado PM1 PM2
PSFN web rotation

O PSFN foi descontinuado. Mude agora para o PSFNpro.

O PSFNpro faz parte da nossa nova geração pro de redutores planetários de precisão. O aperfeiçoamento permite torques mais elevados e alta rigidez de torção, sendo especialmente projetado para aplicações dinâmicas com altos momentos de ciclo.

DESCUBRA O PSFNpro
high torque gearbox with flange

Graças à sua interface de flange padronizada e um portador planetário tipo gaiola, o nossa PSFN  apresenta uma extrema rigidez de torção. A engrenagem helicoidal especialmente desenvolvida diminui as vibrações ao mínimo. Devido ao momento de alta inclinação, você pode exigir muito deste redutor planetário de precisão.

Funcionalidades

  • Precision Line
  • Redutores coaxiais
  • Engrenagem helicoidal
  • Rolamentos de esferas helicoidais pré-carregados
  • Vedação radial do eixo
  • Flange de saída redondo, extragrande
  • Redutor de construção muito curta
  • Sentido de rotação no mesmo sentido
  • Portador planetário com design de gaiola

Mais informações

PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200 Fase
Redução 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 1
16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
Nível de eficiência η % % 96 - 97 96 - 97
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP65 IP65
Folga padrão φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Folga reduzida φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidez de torção C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.4 - 4.9 21 - 43 8.2 - 13.3 73 - 118 21.0 - 32.0 186 - 283 64.0 - 83.0 566 - 735 127.0 - 218.0 1124 - 1929 365.0 - 668.0 3231 - 5912
Peso do Redutor m kg lbm 0.7 - 1.1 1.6 - 2.4 1.6 - 2.3 3.5 - 5.0 3.5 - 3.8 7.7 - 8.4 5.2 - 6.9 11.4 - 15.2 11.5 - 13.5 25.3 - 29.8 28.1 - 33.6 62.0 - 74.2
Ruído de funcionamento LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200
Força radial máxima Fr max N lbf 1450 326 2150 483 3950 888 4900 1102 12000 2698 23000 5171
Força axial máxima Fa max N lbf 2350 528 2850 641 5450 1225 6450 1450 7500 1686 12000 2698
Torque máximo de inclinação MK max Nm lbf.in 75 667 132 1170 326 2888 475 4207 1030 9113 2445 21639
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200
Momento de inércia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.117 0.841 - 1.036 0.146 - 0.210 1.292 - 1.859 0.147 - 0.719 1.301 - 6.364 0.435 - 2.029 3.850 - 17.958 1.144 - 9.670 10.125 - 85.587 6.434 - 40.642 56.946 - 359.712
Torque médio estático T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.35 1 - 3 0.15 - 0.65 1 - 6 0.25 - 1.65 2 - 15 0.45 - 3.80 4 - 34 0.75 - 9.10 7 - 81 1.80 - 26.90 16 - 238
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200 Fase
Torque de ciclo T2Z Nm lbf.in 14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 59 - 80 522 - 708 140 - 180 1239 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 730 - 950 6461 - 8408 1
14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 59 - 80 522 - 708 140 - 180 1239 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 730 - 950 6461 - 8408 2
Torque máximo T2max Nm lbf.in 21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 94 - 128 832 - 1133 220 - 285 1947 - 2522 435 - 700 3850 - 6196 1050 - 1520 9293 - 13453 1
21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 94 - 128 832 - 1133 220 - 285 1947 - 2522 435 - 750 3850 - 6638 1050 - 1520 9293 - 13453 2
Torque contínuo T2D Nm lbf.in 11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 50 - 68 443 - 602 119 - 153 1053 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 630 - 800 5576 - 7081 1
11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 50 - 68 443 - 602 119 - 153 1053 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 630 - 800 5576 - 7081 2
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 24 - 55 212 - 487 52 - 130 460 - 1151 121 - 280 1071 - 2478 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 1
24 - 55 212 - 487 52 - 150 460 - 1328 121 - 300 1071 - 2655 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 2
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200 Fase
Velocidade de acionamento contínuo n1D min-1 rpm 3550 - 5000 3550 - 5000 4200 - 4500 4200 - 4500 2800 - 4000 2800 - 4000 2000 - 3500 2000 - 3500 680 - 1950 680 - 1950 560 - 1450 560 - 1450 1
4900 - 5000 4900 - 5000 4500 4500 3350 - 4000 3350 - 4000 1650 - 3500 1650 - 3500 1300 - 3000 1300 - 3000 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Eixos de saída variados

  • Eixo de saída do flange (ISO 9409-1)
  • Eixo de saída com pinhão integrado

Folga

  • Folga padrão
  • Folga reduzida

Lubrifi cação

  • Lubrificação padrão
  • Lubrificação de grau alimentício

Superficie

  • Superficie padrão
  • Superfície laqueada

Sistemas de fixação otimizados

  • Sistema de fixação otimizado para inércia
  • Sistema de fixação para grandes diâmetros de eixo do motor

Acionamento

  • Adaptação do motor

Pinhão incorporado

  • PM1 - Pinhão dentado helicoidal
  • PM2 - Pinhão dentado helicoidal
  • PM2 - Pinhão dentado reto
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200 Fase
Diâmetro do furo circular eixo de saída D11 mm in 25 0.984 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150 125 4.921
Diâmetro de centragem do flange de saída D13 mm in 55 2.165 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512 200 7.874
Diâmetro do flange saída D14 mm in 72 2.835 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047 247 9.724
Comprimento total L1 mm in 66.0 2.598 71.0 2.795 89.5 3.524 108.0 4.252 142.0 5.591 172.0 6.772 1
89.5 3.524 99.5 3.917 112.0 4.409 130.0 5.118 173.0 6.811 217.0 8.543 2
Comprimento do flange de saída L13 mm in 19.0 0.748 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496 50.0 1.969

Pinhão incorporado

O pinhão Neugart é pré-montado no redutor e fixado com parafusos e, assim, a unidade compacta de redutor e pinhão pode ser rapidamente instalada no equipamento, economizando tempo de montagem adicional.

Pinhão incorporado
pinion range Neugart

Downloads

Catálogo de produtos: PSFN
Manual de instruções
Instruções de montagem: PSFN

 

Configure aqui o seu redutor de PSFN

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário PSFN adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Redutores similares:

WPSFN WPSFN
Tamanho
Torque de ciclo
22-620 Nm
Torque de ciclo
195-5487 lbf in
Força radial
2150-12000 N
Força radial
483-2698 N
Força axial
2850-7500 N
Força axial
641-1686 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSFNpro PSFNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
1450-23000 N
Força radial
326-5171 N
Força axial
2350-12000 N
Força axial
528-2698 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque de ciclo
Nm
Torque de ciclo
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
PFHE PFHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
2300-5150 N
Força radial
517-1158 N
Força axial
2850-6450 N
Força axial
641-1450 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSNpro PSNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
950-20000 N
Força radial
214-4496 N
Força axial
2200-17000 N
Força axial
495-3822 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLN WPLN
Tamanho
Torque de ciclo
22-800 Nm
Torque de ciclo
195-7081 lbf in
Força radial
3200-12500 N
Força radial
719-2810 N
Força axial
3400-12000 N
Força axial
764-2698 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLHE PLHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSBNpro PSBNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-830 Nm
Torque de ciclo
119-7346 lbf in
Força radial
830-9500 N
Força radial
187-2136 N
Força axial
800-9600 N
Força axial
180-2158 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLFE PLFE
Tamanho
Torque de ciclo
5-260 Nm
Torque de ciclo
44-2301 lbf in
Força radial
900-3800 N
Força radial
202-854 N
Força axial
1000-5200 N
Força axial
225-1169 N
Folga de torção máxima
7-19 arcmin
Folga de torção máxima
7-19 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLHE WPLHE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin