Loading ...
– Hassas seri planet redüktör

PSFN

Gövde ölçüsü

Tec Data Finder git

Redüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.

PSFN precision gearbox
PSFN gearbox
PSFN Neugart
Pinyon montajlı PFHE PM1 PM2
PSFN web rotation

PSFN üretimden kaldırılmıştır. Şimdi PSFNpro’ya geçin.

PSFNpro, hassas dişli kutularımızın yeni pro neslinin bir parçasıdır. Geliştirme çalışmaları, daha yüksek torklar ve yüksek burulma sertliği sağlar ve özellikle yüksek döngü torklu dinamik uygulamalar için tasarlanmıştır.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
high torque gearbox with flange

Standartlaştırılmış flanş arayüzü ve kafes tipi planet taşıyıcısı sayesinde PSFN ürünümüz burulma dayanımı bakımından son derece sağlamdır. Özel olarak geliştirilmiş helisel dişli, titreşimleri minimuma indirir. Yüksek devrilme momenti nedeniyle bu hassas planet redüktörden çok şey talep edebilirsiniz.

Özellikler

  • Precision Line
  • Koaksiyel redüktör
  • Helisel dişli
  • Öngerilimli eğik bilyalı rulman
  • Radyal mil keçesi
  • Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
  • Oldukça kısa redüktör
  • Dönme yönü aynı
  • Aktarma kolunun kafesli modeli

Daha fazla bilgi

PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200 Kademe
İletim oranı 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 1
16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
Verim η % % 96 - 97 96 - 97
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Koruma sınıfı IP65 IP65
Standart boşluk φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
İndirgenmiş boşluk φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Burulma dayanımı C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.4 - 4.9 21 - 43 8.2 - 13.3 73 - 118 21.0 - 32.0 186 - 283 64.0 - 83.0 566 - 735 127.0 - 218.0 1124 - 1929 365.0 - 668.0 3231 - 5912
Redüktör ağırlığı m kg lbm 0.7 - 1.1 1.6 - 2.4 1.6 - 2.3 3.5 - 5.0 3.5 - 3.8 7.7 - 8.4 5.2 - 6.9 11.4 - 15.2 11.5 - 13.5 25.3 - 29.8 28.1 - 33.6 62.0 - 74.2
Çalışma sessizliği LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200
Maksimum radyal kuvvet Fr max N lbf 1450 326 2150 483 3950 888 4900 1102 12000 2698 23000 5171
Maksimum eksenel kuvvet Fa max N lbf 2350 528 2850 641 5450 1225 6450 1450 7500 1686 12000 2698
Maksimum döndürme (devirme) momenti MK max Nm lbf.in 75 667 132 1170 326 2888 475 4207 1030 9113 2445 21639
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200
Kütlesel atalet momenti (Giriş) J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.117 0.841 - 1.036 0.146 - 0.210 1.292 - 1.859 0.147 - 0.719 1.301 - 6.364 0.435 - 2.029 3.850 - 17.958 1.144 - 9.670 10.125 - 85.587 6.434 - 40.642 56.946 - 359.712
Ortalama kalkış torku T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.35 1 - 3 0.15 - 0.65 1 - 6 0.25 - 1.65 2 - 15 0.45 - 3.80 4 - 34 0.75 - 9.10 7 - 81 1.80 - 26.90 16 - 238
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200 Kademe
Çevrim torku T2Z Nm lbf.in 14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 59 - 80 522 - 708 140 - 180 1239 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 730 - 950 6461 - 8408 1
14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 59 - 80 522 - 708 140 - 180 1239 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 730 - 950 6461 - 8408 2
Maksimum tork T2max Nm lbf.in 21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 94 - 128 832 - 1133 220 - 285 1947 - 2522 435 - 700 3850 - 6196 1050 - 1520 9293 - 13453 1
21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 94 - 128 832 - 1133 220 - 285 1947 - 2522 435 - 750 3850 - 6638 1050 - 1520 9293 - 13453 2
Sürekli tork T2D Nm lbf.in 11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 50 - 68 443 - 602 119 - 153 1053 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 630 - 800 5576 - 7081 1
11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 50 - 68 443 - 602 119 - 153 1053 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 630 - 800 5576 - 7081 2
Acil durdurma torku T2Stop Nm lbf.in 24 - 55 212 - 487 52 - 130 460 - 1151 121 - 280 1071 - 2478 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 1
24 - 55 212 - 487 52 - 150 460 - 1328 121 - 300 1071 - 2655 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 2
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200 Kademe
Sürekli giriş devri n1D min-1 rpm 3550 - 5000 3550 - 5000 4200 - 4500 4200 - 4500 2800 - 4000 2800 - 4000 2000 - 3500 2000 - 3500 680 - 1950 680 - 1950 560 - 1450 560 - 1450 1
4900 - 5000 4900 - 5000 4500 4500 3350 - 4000 3350 - 4000 1650 - 3500 1650 - 3500 1300 - 3000 1300 - 3000 2
Maks. mekanik giriş devri n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Çok çeşitli çıkış milleri

  • ISO 9409-1’a uygun flanş çıkış mili
  • Pinyon montajlı çıkış mili

Boşluk

  • standart boşluk
  • indirgenmiş boşluk

Yağlama

  • standart yağlama
  • gıdaya uygun yağlama

Yüzey

  • Standart yüzey kaplama
  • Lake yüzey

Optimum hale getirilmiş sıkma sistemleri

  • Kütlesel ataleti optimize edilmiş sıkma sistemi
  • Büyük motor mili çapı için sıkma sistemi

Giriş

  • Motor bağlantısı

Pinyon montajlı

  • PM1 - Helis dişli pinyon
  • PM2 - Helis dişli pinyon
  • PM2 - Düz dişli pinyon
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200 Kademe
Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı D11 mm in 25 0.984 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150 125 4.921
Redüktör çıkış flanşı faturası D13 mm in 55 2.165 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512 200 7.874
Redüktör çıkış flanş çapı D14 mm in 72 2.835 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047 247 9.724
Toplam uzunluk L1 mm in 66.0 2.598 71.0 2.795 89.5 3.524 108.0 4.252 142.0 5.591 172.0 6.772 1
89.5 3.524 99.5 3.917 112.0 4.409 130.0 5.118 173.0 6.811 217.0 8.543 2
Redüktör çıkış mili uzunluğu L13 mm in 19.0 0.748 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496 50.0 1.969

Redüktör-Pinyon

Neugart pinyonu redüktöre önceden takılmış ve vidalarla emniyete alınmıştır. Bu sayede redüktör ve pinyondan oluşan kompakt yapı hızlıca uygulamaya takılabilir ve ek montaj masrafından tasarruf sağlar.

Redüktör-Pinyon
pinion range Neugart

İndirmeler

Ürün kataloğu: PSFN
İşletim Kılavuzu
Montaj kilavuzu: PSFN

 

PSFN Redüktörünüzü buradan yapılandırın

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun PSFN planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

REDÜKTÖRÜN YAPILANDIRILMASI

Bu redüktörler de ilginizi çekebilir:

WPSFN WPSFN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-620 Nm
Çevrim torku
195-5487 lbf in
Radyal Kuvvet
2150-12000 N
Radyal Kuvvet
483-2698 N
Eksenel Kuvvet
2850-7500 N
Eksenel Kuvvet
641-1686 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSFNpro PSFNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-1800 Nm
Çevrim torku
119-15931 lbf in
Radyal Kuvvet
1450-23000 N
Radyal Kuvvet
326-5171 N
Eksenel Kuvvet
2350-12000 N
Eksenel Kuvvet
528-2698 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
Özel redüktörler Özel redüktörler

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

Çevrim torku
Nm
Çevrim torku
lbf in
Radyal Kuvvet
N
Radyal Kuvvet
N
İhtiyacınız
Learn more
PFHE PFHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-260 Nm
Çevrim torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
2300-5150 N
Radyal Kuvvet
517-1158 N
Eksenel Kuvvet
2850-6450 N
Eksenel Kuvvet
641-1450 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSNpro PSNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-1800 Nm
Çevrim torku
119-15931 lbf in
Radyal Kuvvet
950-20000 N
Radyal Kuvvet
214-4496 N
Eksenel Kuvvet
2200-17000 N
Eksenel Kuvvet
495-3822 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLN WPLN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-800 Nm
Çevrim torku
195-7081 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-12500 N
Radyal Kuvvet
719-2810 N
Eksenel Kuvvet
3400-12000 N
Eksenel Kuvvet
764-2698 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLHE PLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-260 Nm
Çevrim torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSBNpro PSBNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-830 Nm
Çevrim torku
119-7346 lbf in
Radyal Kuvvet
830-9500 N
Radyal Kuvvet
187-2136 N
Eksenel Kuvvet
800-9600 N
Eksenel Kuvvet
180-2158 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLFE PLFE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-260 Nm
Çevrim torku
44-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
900-3800 N
Radyal Kuvvet
202-854 N
Eksenel Kuvvet
1000-5200 N
Eksenel Kuvvet
225-1169 N
Boşluk oranı
7-19 arcmin
Boşluk oranı
7-19 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLHE WPLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-260 Nm
Çevrim torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git

Aradığınızı bulamadınız mı?

O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.


Product Filter ile redüktörünüzü bulun!

Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!

PRODUCT FİLTER


Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

TEC DATA FİNDER


Profesyoneller için: NCP

Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.

Neugart Calculation Program

Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH

Bizimle iletişime geçin!

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin