Cargando...
– Reductores planetarios de precisión

PSFN

Tamaño

Ir al Tec Data Finder

Utilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.

PSFN precision gearbox
PSFN gearbox
PSFN Neugart
Reductores PFHE con piñón montado PM1 PM2
PSFN web rotation

El PSFN ha sido descontinuado. Cambia ahora a PSFNpro.

El PSFNpro forma parte de nuestra nueva generación «pro» de Reductores de precisión. Su perfeccionamiento permite alcanzar pares de giro más elevados y una alta rigidez a la torsión, y está especialmente diseñado para aplicaciones dinámicas con momentos cíclicos elevados.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE PSFNpro
high torque gearbox with flange

Gracias a su interfaz de brida estandarizada y a su portasatélites en versión de jaula, nuestro PSFN resulta extremadamente rígido a la torsión. El dentado helicoidal, de diseño especial, reduce las vibraciones al mínimo. Gracias al elevado momento de inversión, podrá exigir mucho a este reductor planetario de precisión.

Características

  • Precision Line
  • Reductor coaxial
  • Dentado inclinado
  • Rodamiento de rodillos inclinados pretensado
  • Retén radial de eje
  • Brida de salida redonda, extra grande
  • Reductor de diseño muy corto
  • Dirección de giro en el mismo sentido
  • Portasatélites en versión de jaula

Más información

PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200 Etapa
Relaciones de transmisión 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 1
16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
Grado de eficacia η % % 96 - 97 96 - 97
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP65 IP65
Holgura interna estándar φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Holgura interna reducida φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidez a la torsión C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.4 - 4.9 21 - 43 8.2 - 13.3 73 - 118 21.0 - 32.0 186 - 283 64.0 - 83.0 566 - 735 127.0 - 218.0 1124 - 1929 365.0 - 668.0 3231 - 5912
Peso del reductor m kg lbm 0.7 - 1.1 1.6 - 2.4 1.6 - 2.3 3.5 - 5.0 3.5 - 3.8 7.7 - 8.4 5.2 - 6.9 11.4 - 15.2 11.5 - 13.5 25.3 - 29.8 28.1 - 33.6 62.0 - 74.2
Ruido de funcionamiento LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200
Fuerza radial máxima Fr max N lbf 1450 326 2150 483 3950 888 4900 1102 12000 2698 23000 5171
Fuerza axial máxima Fa max N lbf 2350 528 2850 641 5450 1225 6450 1450 7500 1686 12000 2698
Par de vuelco máximo MK max Nm lbf.in 75 667 132 1170 326 2888 475 4207 1030 9113 2445 21639
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200
Momento de inercia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.117 0.841 - 1.036 0.146 - 0.210 1.292 - 1.859 0.147 - 0.719 1.301 - 6.364 0.435 - 2.029 3.850 - 17.958 1.144 - 9.670 10.125 - 85.587 6.434 - 40.642 56.946 - 359.712
Par medio de giro T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.35 1 - 3 0.15 - 0.65 1 - 6 0.25 - 1.65 2 - 15 0.45 - 3.80 4 - 34 0.75 - 9.10 7 - 81 1.80 - 26.90 16 - 238
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200 Etapa
Par cíclico T2Z Nm lbf.in 14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 59 - 80 522 - 708 140 - 180 1239 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 730 - 950 6461 - 8408 1
14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 59 - 80 522 - 708 140 - 180 1239 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 730 - 950 6461 - 8408 2
Máximo par de giro T2max Nm lbf.in 21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 94 - 128 832 - 1133 220 - 285 1947 - 2522 435 - 700 3850 - 6196 1050 - 1520 9293 - 13453 1
21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 94 - 128 832 - 1133 220 - 285 1947 - 2522 435 - 750 3850 - 6638 1050 - 1520 9293 - 13453 2
Par continuo T2D Nm lbf.in 11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 50 - 68 443 - 602 119 - 153 1053 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 630 - 800 5576 - 7081 1
11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 50 - 68 443 - 602 119 - 153 1053 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 630 - 800 5576 - 7081 2
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 24 - 55 212 - 487 52 - 130 460 - 1151 121 - 280 1071 - 2478 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 1
24 - 55 212 - 487 52 - 150 460 - 1328 121 - 300 1071 - 2655 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 2
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200 Etapa
Velocidad de accionamiento continuo n1D min-1 rpm 3550 - 5000 3550 - 5000 4200 - 4500 4200 - 4500 2800 - 4000 2800 - 4000 2000 - 3500 2000 - 3500 680 - 1950 680 - 1950 560 - 1450 560 - 1450 1
4900 - 5000 4900 - 5000 4500 4500 3350 - 4000 3350 - 4000 1650 - 3500 1650 - 3500 1300 - 3000 1300 - 3000 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Ejes de salida múltiples

  • Brida de salida plana (ISO 9409-1)
  • Eje de salida con piñón montado

Holgura

  • Holgura interna estándar
  • Holgura interna reducida

Lubrication

  • Lubricación estándar
  • Lubricación para la industria alimentaria

Superficie

  • Superficie estándar
  • Superficie pintada

Sistemas de fijación optimizados

  • Sistema de sujeción optimizado por inercia de masa
  • Sistema de fijación para diámetro grande del eje del motor

Accionamiento

  • Adaptación del motor

Piñón montado

  • PM1 - Piñón de dentado helicoidal
  • PM2 - Piñón de dentado helicoidal
  • PM2 - Piñón de dentado recto
PSFN 055 PSFN 064 PSFN 090 PSFN 110 PSFN 140 PSFN 200 Etapa
Diámetro de los amarres del eje de salida D11 mm in 25 0.984 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150 125 4.921
Diámetro de centraje de la brida de salida D13 mm in 55 2.165 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512 200 7.874
Diámetro de la brida de salida D14 mm in 72 2.835 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047 247 9.724
Longitud total L1 mm in 66.0 2.598 71.0 2.795 89.5 3.524 108.0 4.252 142.0 5.591 172.0 6.772 1
89.5 3.524 99.5 3.917 112.0 4.409 130.0 5.118 173.0 6.811 217.0 8.543 2
Longitud de la brida de salida L13 mm in 19.0 0.748 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496 50.0 1.969

Piñón montado

El piñón de Neugart está premontado en el reductor y fijado con tornillos. Esto permite que la unidad compacta compuesta de reductor y piñón se monte rápidamente en la aplicación y se ahorre trabajo de montaje adiciona

Piñón montado
pinion range Neugart

Descargas

Catálogo de producto: PSFN
Manual de instrucciones
Instrucciones de montaje: PSFN

 

Configure aquí su reductor PSFN

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario PSFN adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

CONFIGURAR LA CAJA DE CAMBIOS

Estos reductores también podrían interesarle:

WPSFN WPSFN
Tamaño
Par cíclico
22-620 Nm
Par cíclico
195-5487 lbf pulg.
Fuerza radial
2150-12000 N
Fuerza radial
483-2698 N
Fuerza axial
2850-7500 N
Fuerza axial
641-1686 N
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PSFNpro PSFNpro
Tamaño
Par cíclico
14-1800 Nm
Par cíclico
119-15931 lbf pulg.
Fuerza radial
1450-23000 N
Fuerza radial
326-5171 N
Fuerza axial
2350-12000 N
Fuerza axial
528-2698 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Reductores especiales Reductores especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

Par cíclico
Nm
Par cíclico
lbf pulg.
Fuerza radial
N
Fuerza radial
N
Sus necesidades
Learn more
PFHE PFHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
2300-5150 N
Fuerza radial
517-1158 N
Fuerza axial
2850-6450 N
Fuerza axial
641-1450 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PSNpro PSNpro
Tamaño
Par cíclico
14-1800 Nm
Par cíclico
119-15931 lbf pulg.
Fuerza radial
950-20000 N
Fuerza radial
214-4496 N
Fuerza axial
2200-17000 N
Fuerza axial
495-3822 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPLN WPLN
Tamaño
Par cíclico
22-800 Nm
Par cíclico
195-7081 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-12500 N
Fuerza radial
719-2810 N
Fuerza axial
3400-12000 N
Fuerza axial
764-2698 N
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLHE PLHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PSBNpro PSBNpro
Tamaño
Par cíclico
14-830 Nm
Par cíclico
119-7346 lbf pulg.
Fuerza radial
830-9500 N
Fuerza radial
187-2136 N
Fuerza axial
800-9600 N
Fuerza axial
180-2158 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLFE PLFE
Tamaño
Par cíclico
5-260 Nm
Par cíclico
44-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
900-3800 N
Fuerza radial
202-854 N
Fuerza axial
1000-5200 N
Fuerza axial
225-1169 N
Huelgo torsional
7-19 arcmin
Huelgo torsional
7-19 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPLHE WPLHE
Tamaño
Par cíclico
14-260 Nm
Par cíclico
124-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto

¿No encontró lo que buscaba?

Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.


Encuentre su reductor ideal con el Product Filter

El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

TEC DATA FINDER


Para profesionales: el NCP

El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.

Neugart Calculation Program

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin