Loading ...
– Réducteur planétaire Economy

PFHE

Taille

Accéder au Tec Data Finder

Utilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.

Réducteur planétaire PFHE
Réducteur coaxial PFHE
PFHE Economy Line
Réducteur à arbre de sortie à bride PFHE
Réducteurs PFHE à pignon monté PM1 PM2
PFHE web rotation

Le PFHE constitue une alternative économique pour les applications à charges élevées impliquant des charges radiales importantes. Grâce aux roulements spéciaux précontraints à rouleaux à contact oblique associés à un arbre de sortie à bride conforme à ISO 9409-1, le PFHE est très résistant. La bague d'étanchéité radiale pour arbres utilisée permet à ce réducteur d'atteindre en sortie la classe de protection IP65, de sorte qu'il résiste à des conditions d'utilisation particulièrement difficiles.

Caractéristiques

  • Economy Line
  • Réducteur coaxial
  • Denture droite
  • Roulements à rouleaux à contact précontraints
  • Bague d'étanchéité radiale pour arbres
  • Très grande bride de sortie ronde
  • Réducteurs de conception très courte
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à disque

Plus d'informations

PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Étage
Rapports 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Rendement η % % 97 97
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Classe de protection IP65 IP65
Jeu standard φ arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Rigidité torsionnelle C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 5.0 - 11.5 44 - 102 15.7 - 38.5 139 - 341 30.0 - 95.0 266 - 841
Poids du réducteur m kg lbm 1.1 - 1.4 2.5 - 3.2 3.1 - 3.8 6.8 - 8.4 6.0 - 8.1 13.3 - 17.8
Niveau sonore LpA dB(A) dB(A) 60 60 62 62 65 65
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110
Force radiale maximale Fr max N lbf 2300 517 4100 922 5150 1158
Force axiale maximale Fa max N lbf 2850 641 5450 1225 6450 1450
Couple de renversement maximal MK max Nm lbf.in 110 972 278 2462 407 3603
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110
Moment d’inertie de masse en entrée J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.084 - 0.245 0.743 - 2.168 0.356 - 1.170 3.151 - 10.355 1.377 - 3.658 12.187 - 32.376
Couple à vide moyen T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.85 1 - 8 0.20 - 1.75 2 - 15 0.30 - 3.65 3 - 32
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Étage
Couple de cycle T2Z Nm lbf.in 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
Couple maximal T2max Nm lbf.in 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 1
24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Couple continu T2D Nm lbf.in 13 - 24 111 - 212 32 - 88 283 - 779 80 - 165 708 - 1460 1
13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Couple d'arrêt d’urgence T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 1
75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Étage
Vitesse d'entraînement en continu n1D min-1 rpm 3800 - 4500 3800 - 4500 2950 - 4000 2950 - 4000 1550 - 3500 1550 - 3500 1
4500 4500 4000 4000 1700 - 3500 1700 - 3500 2
Vitesse d’entrée mécanique max. n1max min-1 rpm 7500 7500 7000 7000 6500 6500

Arbres de sortie les plus divers

  • Arbre de sortie de la bride (ISO 9409-1)
  • Arbre de sortie à pignon

Lubrifiant

  • Lubrifiant standard
  • Lubrifiant industrie alimentaire

Surface

  • Surface standard
  • Surface peinte

Systèmes de serrage optimisés

  • Accouplement à inertie de masse optimisée
  • Accouplement pour arbre du moteur de grand diamètre

Entraînement

  • Adaptation moteur
  • Pas d’adaptation moteur – Bride universelle Pas d’adaptation moteur – Arbre d’entrée

Pignon monté

  • PM1 - Pignon à denture hélicoïdale
  • PM2 - Pignon à denture hélicoïdale
  • PM2 - Pignon à denture droite
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Étage
Diamètre d’implantation des trous, arbre de sortie D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480
Diamètre du collier de centrage, bride de sortie D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331
Diamètre de la bride en sortie D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709
Longueur hors tout L1 mm in 72.0 2.835 100.5 3.957 117.0 4.606 1
84.5 3.327 118.0 4.646 144.0 5.669 2
Longueur de la bride de sortie L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142

Réducteur-pignon

Le pignon Neugart est pré-monté sur le réducteur et fixé à l‘aide de vis. Ainsi, l‘unité compacte composée du réducteur et du pignon peut être montée rapidement dans l‘application, ce qui réduit encore le temps de montage.

réducteur-pignon
pinion range Neugart

Téléchargements

Catalogue de produits : PFHE
Manuel d'instruction
Instructions de montage : PFHE

 

Configurez votre réducteur de PFHE ici

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire PFHE adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

PSFNpro PSFNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
1450-23000 N
Force radiale
326-5171 N
Force axiale
2350-12000 N
Force axiale
528-2698 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLHE PLHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Réducteurs spéciaux Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

Couple de cycle
Nm
Couple de cycle
lbf in
Force radiale
N
Force radiale
N
Vos exigences
Learn more
WPSFN WPSFN
Taille
Couple de cycle
22-620 Nm
Couple de cycle
195-5487 lbf in
Force radiale
2150-12000 N
Force radiale
483-2698 N
Force axiale
2850-7500 N
Force axiale
641-1686 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLFE PLFE
Taille
Couple de cycle
5-260 Nm
Couple de cycle
44-2301 lbf in
Force radiale
900-3800 N
Force radiale
202-854 N
Force axiale
1000-5200 N
Force axiale
225-1169 N
Jeu
7-19 arcmin
Jeu
7-19 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLFE WPLFE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
900-3800 N
Force radiale
202-854 N
Force axiale
1200-5200 N
Force axiale
270-1169 N
Jeu
11-18 arcmin
Jeu
11-18 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
NGV NGV
Taille
Couple de cycle
18-260 Nm
Couple de cycle
159-2301 lbf in
Force radiale
2700-7200 N
Force radiale
607-1619 N
Force axiale
2850-6450 N
Force axiale
641-1450 N
Jeu
9-12 arcmin
Jeu
9-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSNpro PSNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
950-20000 N
Force radiale
214-4496 N
Force axiale
2200-17000 N
Force axiale
495-3822 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.


Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !

Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

TEC DATA FINDER


Pour les professionnels : le NCP

Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.

Neugart Calculation Program

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin