Wird geladen ...
– Präzisions-Planetengetriebe

PSN

Baugröße

Zum Tec Data Finder

Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

PSN precision gearbox
PSN gearbox
PSN gearbox
PSN gearbox with mounted pinion
PSN web rotation

Das PSN ist abgekündigt. Jetzt auf PSNpro umsteigen.

Das PSNpro gehört zur neuen pro‑Generation unserer Präzisionsgetriebe. Es wurde gezielt für höhere Drehmomente und dynamische Anwendungen mit hohen Zyklusmomenten weiterentwickelt und bietet eine zuverlässige Performance bei gleicher Lebensdauer.

PSNpro entdecken
high torque gearbox with flange

Unser PSN ist Fortschritt pur: Seine Schrägverzahnung ermöglicht einen geräuscharmen Gleichlauf. Mit diesem Präzisions-Planetengetriebe werden Vibrationen auf ein Minimum reduziert. Präzision auch bei sehr hoher Belastung macht das PSN zu einem der leistungsfähigsten Getriebe weltweit. 

Features

  • Precision Line
  • Koaxialgetriebe
  • Schrägverzahnt
  • Vorgespannte Kegelrollenlager
  • Radialwellendichtring
  • Quadratischer Abtriebsflansch
  • Extra langer Zentrierbund am Abtrieb
  • Drehrichtung gleichsinnig
  • Planetenträger in Käfigausführung

Weitere Informationen

PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Stufe
Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
Wirkungsgrad η % % 97 - 98 97 - 98
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Schutzart IP65 IP65
Standard Verdrehspiel φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Reduziertes Verdrehspiel φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Verdrehsteifigkeit C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.3 - 1.7 11 - 15 3.8 - 4.6 34 - 41 10.6 - 13.2 94 - 117 28.0 - 34.0 248 - 301 61.0 - 76.0 540 - 673 179.0 - 228.0 1584 - 2018
Getriebegewicht m kg lbm 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 2.2 - 2.9 4.8 - 6.3 4.0 - 4.2 8.8 - 9.4 6.9 - 8.6 15.3 - 18.9 15.1 - 17.3 33.3 - 38.1 34.5 - 40.5 76.1 - 89.3
Laufgeräusch LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190
Maximale Radialkraft Fr max N lbf 950 214 3200 719 5500 1236 6000 1349 13000 2923 20000 4496
Maximale Axialkraft Fa max N lbf 2200 495 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698 17000 3822
Maximales Kippmoment MK max Nm lbf.in 40 353 203 1800 419 3709 562 4972 1566 13856 2887 25552
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190
Massenträgheitsmoment Antrieb J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.126 0.841 - 1.115 0.146 - 0.294 1.292 - 2.602 0.147 - 0.920 1.301 - 8.143 0.435 - 2.775 3.850 - 24.561 1.143 - 13.112 10.116 - 116.051 6.422 - 53.182 56.839 - 470.700
Mittleres Leerlaufdrehmoment T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.30 1 - 3 0.15 - 0.65 1 - 6 0.25 - 1.25 2 - 11 0.40 - 2.70 4 - 24 0.70 - 9.60 6 - 85 1.75 - 20.30 15 - 180
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Stufe
Zyklusdrehmoment T2Z Nm lbf.in 14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 730 - 950 6461 - 8408 1
14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 730 - 950 6461 - 8408 2
Maximales Drehmoment T2max Nm lbf.in 21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 86 - 128 761 - 1133 215 - 285 1903 - 2522 435 - 700 3850 - 6196 1050 - 1520 9293 - 13453 1
21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 86 - 128 761 - 1133 215 - 285 1903 - 2522 435 - 750 3850 - 6638 1050 - 1520 9293 - 13453 2
Dauerdrehmoment T2D Nm lbf.in 11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 45 - 68 398 - 602 114 - 153 1009 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 630 - 800 5576 - 7081 1
11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 45 - 68 398 - 602 114 - 153 1009 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 630 - 800 5576 - 7081 2
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm lbf.in 24 - 48 212 - 425 52 - 130 460 - 1151 121 - 280 1071 - 2478 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 1
24 - 48 212 - 425 52 - 150 460 - 1328 121 - 300 1071 - 2655 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 2
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Stufe
Dauerantriebsdrehzahl n1D min-1 rpm 4050 - 5000 4050 - 5000 2500 - 4500 2500 - 4500 2150 - 4000 2150 - 4000 1600 - 3500 1600 - 3500 1000 - 3000 1000 - 3000 610 - 1550 610 - 1550 1
4100 - 5000 4100 - 5000 4500 4500 4300 - 4500 4300 - 4500 3100 - 4000 3100 - 4000 2000 - 3500 2000 - 3500 1350 - 3000 1350 - 3000 2
Max. mechanische Antriebsdrehzahl n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Vielfältige Abtriebswellen

  • Abtriebswelle mit Passfeder        
  • Glatte Abtriebswelle       
  • Verzahnte Abtriebswelle (DIN 5480)
  • Abtriebswelle mit montiertem Ritzel

Verdrehspiel

  • Standard Verdrehspiel    
  • Reduziertes Verdrehspiel

Schmierung

  • Standard Schmierung     
  • Lebensmitteltaugliche Schmierung           

Oberfläche

  • Standard Oberfläche
  • Lackierte Oberfläche

Optimierte Spannsysteme

  • Massenträgheitsoptimiertes Spannsystem
  • Spannsystem für große Motorwellendurchmesser

Antrieb

  • Motoranpassung      

Montiertes Ritzel

  • PK1 - Schrägverzahntes Ritzel
  • PK1 - Geradverzahntes Ritzel
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Stufe
Wellendurchmesser Abtrieb D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575 55 2.165
Zentrierbunddurchmesser Abtrieb D5 mm in 50 1.969 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118 160 6.299
Flanschquerschnitt Abtrieb Q1 mm in 55 2.165 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591 190 7.480
Gesamtlänge L1 mm in 103.5 4.075 134.0 5.276 157.0 6.181 202.5 7.972 261.5 10.295 310.5 12.224 1
127.0 5.000 162.5 6.398 179.5 7.067 224.5 8.839 292.5 11.516 355.5 13.996 2
Wellenlänge Abtrieb L3 mm in 36 1.417 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331 112 4.409

Montierte Ritzel

Das Neugart Ritzel ist auf dem Getriebe vormontiert und mit Schrauben gesichert. Dadurch kann die kompakte Einheit aus Getriebe und Ritzel schnell in die Applikation eingebaut werden und spart zusätzlichen Montageaufwand.

MONTIERTE RITZEL
Ritzel Sortiment Neugart

Downloads

Produktkatalog: PSN
Betriebsanleitung
Anbauanleitung: PSN

 

Konfigurieren Sie hier Ihr PSN Getriebe

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes PSN Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

WPLN WPLN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-800 Nm
Zyklusdrehmoment
195-7081 lbf in
Radialkraft
3200-12500 N
Radialkraft
719-2810 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSBNpro PSBNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-830 Nm
Zyklusdrehmoment
119-7346 lbf in
Radialkraft
830-9500 N
Radialkraft
187-2136 N
Axialkraft
800-9600 N
Axialkraft
180-2158 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Sondergetriebe Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

Zyklusdrehmoment
Nm
Zyklusdrehmoment
lbf in
Radialkraft
N
Radialkraft
N
Ihre Anforderungen
Mehr erfahren
PLHE PLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSFNpro PSFNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
1450-23000 N
Radialkraft
326-5171 N
Axialkraft
2350-12000 N
Axialkraft
528-2698 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPSFN WPSFN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-620 Nm
Zyklusdrehmoment
195-5487 lbf in
Radialkraft
2150-12000 N
Radialkraft
483-2698 N
Axialkraft
2850-7500 N
Axialkraft
641-1686 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PFHE PFHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
2300-5150 N
Radialkraft
517-1158 N
Axialkraft
2850-6450 N
Axialkraft
641-1450 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLQE PLQE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-260 Nm
Zyklusdrehmoment
44-2301 lbf in
Radialkraft
520-4000 N
Radialkraft
117-899 N
Axialkraft
620-3800 N
Axialkraft
139-854 N
Verdrehspiel
7-22 arcmin
Verdrehspiel
7-22 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLHE WPLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram