Loading ...
– Réducteur planétaire de précision

PSN

Taille

Accéder au Tec Data Finder

Utilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.

PSN precision gearbox
PSN gearbox
PSN gearbox
PSN gearbox with mounted pinion
PSN web rotation

La série PSN est arrêtée. Optez dès maintenant pour le PSNpro.

Le PSNpro fait partie de la nouvelle génération « pro » de nos réducteurs de précision. Il a été spécialement perfectionné pour supporter des couples plus élevés et des applications dynamiques avec des moments de cycle élevés, tout en offrant des performances fiables et une durée de vie identique.

En savoir plus
high torque gearbox with flange

Notre PSN est un véritable progrès : sa denture hélicoïdale permet un fonctionnement synchrone silencieux. Ainsi avec ce réducteur planétaire de précision, les vibrations sont réduites au minimum. Grâce à sa précision même dans des situations de charge très élevée, le PSN est l'un des réducteurs les plus performants au monde.

Caractéristiques

  • Precision Line
  • Réducteur coaxial
  • Denture hélicoïdale
  • Roulements à rouleaux coniques précontraints
  • Bague d'étanchéité radiale pour arbres
  • Bride de sortie carrée
  • Très long collier de centrage en sortie
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à cage

Plus d'informations

PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Étage
Rapports 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
Rendement η % % 97 - 98 97 - 98
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Classe de protection IP65 IP65
Jeu standard φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Jeu réduit φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidité torsionnelle C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.3 - 1.7 11 - 15 3.8 - 4.6 34 - 41 10.6 - 13.2 94 - 117 28.0 - 34.0 248 - 301 61.0 - 76.0 540 - 673 179.0 - 228.0 1584 - 2018
Poids du réducteur m kg lbm 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 2.2 - 2.9 4.8 - 6.3 4.0 - 4.2 8.8 - 9.4 6.9 - 8.6 15.3 - 18.9 15.1 - 17.3 33.3 - 38.1 34.5 - 40.5 76.1 - 89.3
Niveau sonore LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190
Force radiale maximale Fr max N lbf 950 214 3200 719 5500 1236 6000 1349 13000 2923 20000 4496
Force axiale maximale Fa max N lbf 2200 495 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698 17000 3822
Couple de renversement maximal MK max Nm lbf.in 40 353 203 1800 419 3709 562 4972 1566 13856 2887 25552
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190
Moment d’inertie de masse en entrée J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.126 0.841 - 1.115 0.146 - 0.294 1.292 - 2.602 0.147 - 0.920 1.301 - 8.143 0.435 - 2.775 3.850 - 24.561 1.143 - 13.112 10.116 - 116.051 6.422 - 53.182 56.839 - 470.700
Couple à vide moyen T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.30 1 - 3 0.15 - 0.65 1 - 6 0.25 - 1.25 2 - 11 0.40 - 2.70 4 - 24 0.70 - 9.60 6 - 85 1.75 - 20.30 15 - 180
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Étage
Couple de cycle T2Z Nm lbf.in 14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 730 - 950 6461 - 8408 1
14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 730 - 950 6461 - 8408 2
Couple maximal T2max Nm lbf.in 21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 86 - 128 761 - 1133 215 - 285 1903 - 2522 435 - 700 3850 - 6196 1050 - 1520 9293 - 13453 1
21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 86 - 128 761 - 1133 215 - 285 1903 - 2522 435 - 750 3850 - 6638 1050 - 1520 9293 - 13453 2
Couple continu T2D Nm lbf.in 11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 45 - 68 398 - 602 114 - 153 1009 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 630 - 800 5576 - 7081 1
11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 45 - 68 398 - 602 114 - 153 1009 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 630 - 800 5576 - 7081 2
Couple d'arrêt d’urgence T2Stop Nm lbf.in 24 - 48 212 - 425 52 - 130 460 - 1151 121 - 280 1071 - 2478 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 1
24 - 48 212 - 425 52 - 150 460 - 1328 121 - 300 1071 - 2655 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 2
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Étage
Vitesse d'entraînement en continu n1D min-1 rpm 4050 - 5000 4050 - 5000 2500 - 4500 2500 - 4500 2150 - 4000 2150 - 4000 1600 - 3500 1600 - 3500 1000 - 3000 1000 - 3000 610 - 1550 610 - 1550 1
4100 - 5000 4100 - 5000 4500 4500 4300 - 4500 4300 - 4500 3100 - 4000 3100 - 4000 2000 - 3500 2000 - 3500 1350 - 3000 1350 - 3000 2
Vitesse d’entrée mécanique max. n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Arbres de sortie les plus divers

  • Arbre de sortie avec rainure de clavette
  • Arbre de sortie lisse
  • Arbre de sortie denté (DIN 5480)
  • Arbre de sortie à pignon

Jeu

  • Jeu standard
  • Jeu réduit

Lubrifiant

  • Lubrifiant standard
  • Lubrifiant industrie alimentaire

Surface

  • Surface standard
  • Surface peinte

Systèmes de serrage optimisés

  • Accouplement à inertie de masse optimisée
  • Accouplement pour arbre du moteur de grand diamètre

Entraînement

  • Adaptation moteur

Pignon monté

  • PK1 - Pignon à denture hélicoïdale
  • PK1 - Pignon à denture droite
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Étage
Diamètre de l’arbre de sortie D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575 55 2.165
Diamètre de centrage en sortie D5 mm in 50 1.969 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118 160 6.299
Section transversale de la bride en sortie Q1 mm in 55 2.165 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591 190 7.480
Longueur hors tout L1 mm in 103.5 4.075 134.0 5.276 157.0 6.181 202.5 7.972 261.5 10.295 310.5 12.224 1
127.0 5.000 162.5 6.398 179.5 7.067 224.5 8.839 292.5 11.516 355.5 13.996 2
Longueur de l’arbre en sortie L3 mm in 36 1.417 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331 112 4.409

Réducteur-pignon

Le pignon Neugart est pré-monté sur le réducteur et fixé à l‘aide de vis. Ainsi, l‘unité compacte composée du réducteur et du pignon peut être montée rapidement dans l‘application, ce qui réduit encore le temps de montage.

réducteur-pignon
pinion range Neugart

Téléchargements

Catalogue de produits : PSN
Manuel d'instruction
Instructions de montage: PSN

 

Configurez votre réducteur de PSN ici

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire PSN adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

PSBNpro PSBNpro
Taille
Couple de cycle
14-830 Nm
Couple de cycle
119-7346 lbf in
Force radiale
830-9500 N
Force radiale
187-2136 N
Force axiale
800-9600 N
Force axiale
180-2158 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLN WPLN
Taille
Couple de cycle
22-800 Nm
Couple de cycle
195-7081 lbf in
Force radiale
3200-12500 N
Force radiale
719-2810 N
Force axiale
3400-12000 N
Force axiale
764-2698 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Réducteurs spéciaux Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

Couple de cycle
Nm
Couple de cycle
lbf in
Force radiale
N
Force radiale
N
Vos exigences
Learn more
PLHE PLHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSFNpro PSFNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
1450-23000 N
Force radiale
326-5171 N
Force axiale
2350-12000 N
Force axiale
528-2698 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPSFN WPSFN
Taille
Couple de cycle
22-620 Nm
Couple de cycle
195-5487 lbf in
Force radiale
2150-12000 N
Force radiale
483-2698 N
Force axiale
2850-7500 N
Force axiale
641-1686 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PFHE PFHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
2300-5150 N
Force radiale
517-1158 N
Force axiale
2850-6450 N
Force axiale
641-1450 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLQE PLQE
Taille
Couple de cycle
5-260 Nm
Couple de cycle
44-2301 lbf in
Force radiale
520-4000 N
Force radiale
117-899 N
Force axiale
620-3800 N
Force axiale
139-854 N
Jeu
7-22 arcmin
Jeu
7-22 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLHE WPLHE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
11-18 arcmin
Jeu
11-18 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.


Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !

Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

TEC DATA FINDER


Pour les professionnels : le NCP

Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.

Neugart Calculation Program

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin