Loading ...
– Redutor planetário série de precisão

PSN

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

PSN precision gearbox
PSN gearbox
PSN gearbox
PSN gearbox with mounted pinion
PSN web rotation

O PSN foi descontinuado. Mude agora para o PSNpro.

O PSNpro faz parte da nova geração pro de nossos redutores planetários de precisão. Ele foi desenvolvido especificamente para torques mais elevados e aplicações dinâmicas com altos momentos de ciclo, oferecendo um desempenho confiável com a mesma vida útil.

DESCUBRA O PSNpro
high torque gearbox with flange

Nosso PSN é puro progresso: sua engrenagem helicoidal permite uma sincronização com baixo nível de ruído. Com este redutor planetário de precisão, as vibrações são diminuídas ao mínimo. A precisão mesmo sob cargas muito elevadas faz do PSN um dos redutores mais potentes do mundo.

Funcionalidades

  • Precision Line
  • Redutores coaxiais
  • Engrenagem helicoidal
  • Rolamentos de esferas pré-carregados
  • Vedação radial do eixo
  • Flange de saída quadrado
  • Colar de centragem extralongo à saída
  • Sentido de rotação no mesmo sentido
  • Portador planetário com design de gaiola

Mais informações

PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Fase
Redução 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
Nível de eficiência η % % 97 - 98 97 - 98
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP65 IP65
Folga padrão φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Folga reduzida φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidez de torção C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.3 - 1.7 11 - 15 3.8 - 4.6 34 - 41 10.6 - 13.2 94 - 117 28.0 - 34.0 248 - 301 61.0 - 76.0 540 - 673 179.0 - 228.0 1584 - 2018
Peso do Redutor m kg lbm 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 2.2 - 2.9 4.8 - 6.3 4.0 - 4.2 8.8 - 9.4 6.9 - 8.6 15.3 - 18.9 15.1 - 17.3 33.3 - 38.1 34.5 - 40.5 76.1 - 89.3
Ruído de funcionamento LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190
Força radial máxima Fr max N lbf 950 214 3200 719 5500 1236 6000 1349 13000 2923 20000 4496
Força axial máxima Fa max N lbf 2200 495 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698 17000 3822
Torque máximo de inclinação MK max Nm lbf.in 40 353 203 1800 419 3709 562 4972 1566 13856 2887 25552
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190
Momento de inércia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.126 0.841 - 1.115 0.146 - 0.294 1.292 - 2.602 0.147 - 0.920 1.301 - 8.143 0.435 - 2.775 3.850 - 24.561 1.143 - 13.112 10.116 - 116.051 6.422 - 53.182 56.839 - 470.700
Torque médio estático T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.30 1 - 3 0.15 - 0.65 1 - 6 0.25 - 1.25 2 - 11 0.40 - 2.70 4 - 24 0.70 - 9.60 6 - 85 1.75 - 20.30 15 - 180
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Fase
Torque de ciclo T2Z Nm lbf.in 14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 730 - 950 6461 - 8408 1
14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 730 - 950 6461 - 8408 2
Torque máximo T2max Nm lbf.in 21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 86 - 128 761 - 1133 215 - 285 1903 - 2522 435 - 700 3850 - 6196 1050 - 1520 9293 - 13453 1
21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 86 - 128 761 - 1133 215 - 285 1903 - 2522 435 - 750 3850 - 6638 1050 - 1520 9293 - 13453 2
Torque contínuo T2D Nm lbf.in 11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 45 - 68 398 - 602 114 - 153 1009 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 630 - 800 5576 - 7081 1
11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 45 - 68 398 - 602 114 - 153 1009 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 630 - 800 5576 - 7081 2
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 24 - 48 212 - 425 52 - 130 460 - 1151 121 - 280 1071 - 2478 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 1
24 - 48 212 - 425 52 - 150 460 - 1328 121 - 300 1071 - 2655 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 2
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Fase
Velocidade de acionamento contínuo n1D min-1 rpm 4050 - 5000 4050 - 5000 2500 - 4500 2500 - 4500 2150 - 4000 2150 - 4000 1600 - 3500 1600 - 3500 1000 - 3000 1000 - 3000 610 - 1550 610 - 1550 1
4100 - 5000 4100 - 5000 4500 4500 4300 - 4500 4300 - 4500 3100 - 4000 3100 - 4000 2000 - 3500 2000 - 3500 1350 - 3000 1350 - 3000 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Eixos de saída variados

  • Eixo de saída com chaveta
  • Eixo de saída liso
  • Eixo de saída dentado (DIN 5480)
  • Eixo de saída com pinhão integrado

Folga

  • Folga padrão
  • Folga reduzida

Lubrifi cação

  • Lubrificação padrão
  • Lubrificação de grau alimentício

Superficie

  • Superficie padrão
  • Superfície laqueada

Sistemas de fixação otimizados

  • Sistema de fixação otimizado para inércia
  • Sistema de fixação para grandes diâmetros de eixo do motor

Acionamento

  • Adaptação do motor

Pinhão incorporado

  • PK1 - Pinhão dentado helicoidal
  • PK1 - Pinhão dentado reto
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Fase
Diâmetro do eixo saída D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575 55 2.165
Diâmetro de centragem de saída D5 mm in 50 1.969 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118 160 6.299
Comprimento do flange de saído Q1 mm in 55 2.165 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591 190 7.480
Comprimento total L1 mm in 103.5 4.075 134.0 5.276 157.0 6.181 202.5 7.972 261.5 10.295 310.5 12.224 1
127.0 5.000 162.5 6.398 179.5 7.067 224.5 8.839 292.5 11.516 355.5 13.996 2
Comprimento do eixo saída L3 mm in 36 1.417 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331 112 4.409

Pinhão incorporado

O pinhão Neugart é pré-montado no redutor e fixado com parafusos e, assim, a unidade compacta de redutor e pinhão pode ser rapidamente instalada no equipamento, economizando tempo de montagem adicional.

Pinhão incorporado
pinion range Neugart

Downloads

Catálogo de produtos: PSN
Manual de instruções
Instruções de montagem: PSN

 

Configure aqui o seu redutor de PSN

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário PSN adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Redutores similares:

PSBNpro PSBNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-830 Nm
Torque de ciclo
119-7346 lbf in
Força radial
830-9500 N
Força radial
187-2136 N
Força axial
800-9600 N
Força axial
180-2158 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLN WPLN
Tamanho
Torque de ciclo
22-800 Nm
Torque de ciclo
195-7081 lbf in
Força radial
3200-12500 N
Força radial
719-2810 N
Força axial
3400-12000 N
Força axial
764-2698 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque de ciclo
Nm
Torque de ciclo
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
PLHE PLHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSFNpro PSFNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
1450-23000 N
Força radial
326-5171 N
Força axial
2350-12000 N
Força axial
528-2698 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPSFN WPSFN
Tamanho
Torque de ciclo
22-620 Nm
Torque de ciclo
195-5487 lbf in
Força radial
2150-12000 N
Força radial
483-2698 N
Força axial
2850-7500 N
Força axial
641-1686 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PFHE PFHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
2300-5150 N
Força radial
517-1158 N
Força axial
2850-6450 N
Força axial
641-1450 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLQE PLQE
Tamanho
Torque de ciclo
5-260 Nm
Torque de ciclo
44-2301 lbf in
Força radial
520-4000 N
Força radial
117-899 N
Força axial
620-3800 N
Força axial
139-854 N
Folga de torção máxima
7-22 arcmin
Folga de torção máxima
7-22 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLHE WPLHE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin