Loading ...
Réducteurs planétaires à pignon

Les combinaisons de réducteurs et de pignons garantissent une compatibilité optimale pour les entraînements à crémaillère. Grâce à une denture précise, de nombreuses solutions offrent à la fois une dynamique élevée et des capacités de charge importantes.

Three examples of custom made gearboxes
Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

PLE

Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.

Vers le produit
PLQE

Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.

Vers le produit
PLPE

Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.

Vers le produit
PLHE

C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.

Vers le produit
PSBN

Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.

Vers le produit
PSN

Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.

Vers le produit
PLN

Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.

Vers le produit
PLFE

Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PFHE

Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge

Vers le produit
PSFN

Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PLFN

Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.

Vers le produit
WPLE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.

Vers le produit
WPLQE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.

Vers le produit
WPLPE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.

Vers le produit
WPLN

Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.

Vers le produit
WPLFE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.

Vers le produit
WPSFN

Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.

Vers le produit
WGN

Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.

Vers le produit
HLAE

Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.

Vers le produit
NGV

Réducteur planétaire pour véhicules automatisés AGV. Compact et très résistant.

Vers le produit

HLAE

Réducteur planétaires Economy-Hygienic Design

Notre HLAE est unique en son genre : il s'agit mondialement du premier réducteur planétaire avec Hygienic Design certifié, flexible sans vis radiale, performant et malgré tout simple et rapide à nettoyer. Il a été spécialement développé pour les applications en environnements sensibles comme les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie, du cosmétique.

Caractéristiques

Particulière flexibilité au montage
Unique en son genre et entièrement rond
Nettoyage rapide et sûr
Sécurité certifiée
Montable dans toutes les positions
Sans entretien grâce à une lubrification à vie

Options

Arbres de sortie les plus divers
Systèmes de serrage optimisés
Kit d'étanchéité
Joints FDA

Données techniques

HLAE070 HLAE090 HLAE110 Étage
Rapports 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Rendement à pleine charge η % % 97 - 98 97 - 98
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Classe de protection IP69K IP69K
Jeu standard jt arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Rigidité torsionnelle cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.2 - 2.9 19 - 26 6.6 - 8.7 58 - 77 13.5 - 19.0 119 - 168
Poids du réducteur mG kg lbm 2.1 - 2.5 4.6 - 5.6 3.8 - 4.5 8.3 - 9.9 7.3 - 9.0 16.1 - 19.9
Niveau sonore Qg dB(A) dB(A) 58 58 60 60 65 65
HLAE070 HLAE090 HLAE110
Force radiale pour 20.000 h / Force radiale pour 30 000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 400 - 450 90 - 101 600 - 900 135 - 202 1250 - 1450 281 - 326
Force axiale pour 20 000 h / Force axiale pour 30 000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 500 - 550 112 - 124 1000 - 1500 225 - 337 2000 - 2500 450 - 562
Couple de renversement pour 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 22 193 49 435 109 966
HLAE070 HLAE090 HLAE110
Moment d’inertie de masse J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.064 - 0.135 0.566 - 1.195 0.740 - 0.983 6.550 - 8.700 1.569 - 2.630 13.887 - 23.277
HLAE070 HLAE090 HLAE110 Étage
Couple de sortie nominal T2N Nm lbf.in 15 - 33 133 - 292 38 - 87 336 - 770 95 - 171 841 - 1513 1
15 - 33 133 - 292 38 - 87 336 - 770 95 - 171 841 - 1513 2
Couple de sortie maxi T2max Nm lbf.in 24 - 53 212 - 469 61 - 140 540 - 1239 152 - 274 1345 - 2425 1
24 - 53 212 - 469 61 - 140 540 - 1239 152 - 274 1345 - 2425 2
Couple d'arrêt d’urgence T2Stop Nm lbf.in 30 - 66 266 - 584 76 - 174 673 - 1540 190 - 342 1682 - 3027 1
30 - 66 266 - 584 76 - 174 673 - 1540 190 - 342 1682 - 3027 2
HLAE070 HLAE090 HLAE110
Vitesse d’entrée thermique moyenne à T2N et S1 n1N min-1 rpm 3350 - 4000 3350 - 4000 1900 - 3500 1900 - 3500 1500 - 3000 1500 - 3000
Vitesse d’entrée mécanique maxi n1Limit min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500
HLAE070 HLAE090 HLAE110 Étage
Diamètre de l’arbre de sortie D3 mm in 14 0.551 20 0.787 25 0.984
Diamètre de centrage en sortie D5 mm in 40 1.575 58 2.283 65 2.559
Diamètre du carter D6 mm in 69 2.717 88 3.465 109 4.291
Longueur hors tout L1 mm in 123.5 4.862 146.0 5.748 191.0 7.520 1
135.5 5.335 166.0 6.535 219.0 8.622 2
Longueur de l’arbre en sortie L3 mm in 41.7 1.642 50 1.969 66.5 2.618

Dessins techniques

Outils & Accessoires

Téléchargements

Catalogue de produits : HLAE
Manuel d'instruction HLAE
Choisissez la langue de votre téléchargement.
Instructions de montage: HLAE
Choisissez la langue de votre téléchargement.

Produits apparentés

Souhaitez-vous des précisions ?
Contactez-nous !
Téléphone