PFHE
Le PFHE constitue une alternative économique pour les applications à charges élevées impliquant des charges radiales importantes. Grâce aux roulements spéciaux précontraints à rouleaux à contact oblique associés à un arbre de sortie à bride conforme à EN ISO 9409-1, le PFHE est très résistant. La bague d‘étanchéité radiale pour arbres utilisée permet à ce réducteur d‘atteindre en sortie la classe de protection IP65, de sorte qu‘il résiste à des conditions d‘utilisation particulièrement difficiles.