Bu planet redüktörü en yüksek devir sayılarında dahi maksimum etkinlikte çalışır.
Product Filter
Economy redüktör
Düşük ısı oluşumuyla yüksek kuvvetler alabilen, montajı kolay planet redüktör.
Güç-ısı performansı yüksek ekonomik planet redüktörü.
Biz buna teknolojik gelişim diyoruz: Bu planet redüktörü, hassas değerlerin ekonomik uygulanabilirlikle birleşmesidir.
Yüksek burulma dayanımı ve çıkış mili flanş bağlantılı olan en küçük planet redüktör.
Yüksek- yük uygulamaları için flanş çıkışlı mile sahip planet redüktör
Çok yönlü konik planet redüktörü. Hafifliği ve ekonomik fiyatıyla ikna ediyor.
Geniş kapsamlı çıkış flanşlı konik planet redüktör.Çok yönlü montaj. Yüksek kuvvetler için.
Yüksek kuvvetler için ekonomik konik planet redüktör çok yönlü monte edilebilir ve ekstra yağlama gerektirmez.
En kısa konik planet redüktör. Çıkış mili flanş bağlantılı. Yüksek burulma dayanımı.
Yüksek hassas redüktör
Sessiz çalışma için helisel dişli yüksek performanslı ve hassas redüktör.
Yüksek rulman yükleri için iyileştirilmiş sessiz senkronizasyonu olan helisel dişli yüksek hassas redüktör.
Sızdırmazlığı mükemmel olan bu düz dişli planet redüktörü, en yüksek performansları sunarken gerekli rijitlikten de ödün vermez.
Flanşlı çıkış mili olan ve sessiz çalışan yüksek hassaslıktaki redüktör.
En yüksek performanslar için maksimum dayanıklılıkta ve yüksek hassaslıkta redüktör. Hızlı ve kolay montaj.
Çok yönlü konik redüktör. Spiroid konik dişli sayesinde sessiz çalışma.
Flanş bağlantılı çıkış mili ve içi boş şaftı olan spiroid konik dişli en küçük dik açılı (90°) redüktör.
İçi boş şaftı olan spiroid konik dişli redüktör. Gürültüsüz ve sıkı alıştırma ile monte edilebilir.
Hygienic Design redüktörü
Eşsiz bir planet redüktörü. Sertifikalandırılmış Hijyenik Dizaynı ile güvenli temizleme süreçleri için ideal.

The unique planetary gearbox with certified hygienic design – ideal for reliable cleaning processes.

AGV araçlar için planet redüktör
AGV tahrikinden beklentileriniz: Size aracınız için ideal redüktör çözümünü sunuyoruz.
Bir redüktörün uygulamaya özgü gereksinimleri en iyi şekilde karşılayabilmesi için her ayrıntı önemlidir. AGV'ler, sürekli çalışmalarda ağır yükleri taşımak için kullanılır. Bu çalışmalarda spesifik, yapısal ve mekanik gereksinimler özellikle çok yüksektir. Ancak NGV planet redüktörlerimiz ile bunları karşılayacağımızdan eminiz. Çünkü redüktörler kompakt tasarım, verimlilik ve dayanıklılıkları ile etkileyicidir. Bu redüktörleri özellikle AGV'lerde kullanmak üzere optimize ettik.

Pinyon montajlı planet redüktörler
Entegre redüktör-pinyon kombinasyonları kremayer tahrikleri için en iyi teknik uyumluluğu garantiler. Çok sayıda çözüm seçeneği hassas dişliler sayesinde yüksek bir dinamikliği ve aynı zamanda yüksek yük taşıma kapasiteleri sunar.

Müşteriye özel çözümler
Planet redüktörleri alanında lider üreticilerden biri olarak, her şeyden önce müşterilerimiz için sürekli yeni çözümler peşindeyiz. Planet, dişli çark ve konik dişli redüktörleri her zaman müşteriye özel çözümler olarak geliştirilmesinden üretimine ve satışına kadar tüm süreçleri kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Müşterilerimizin özel isteklerini yerine getirebilmek için müşterilerimizle birlikte hareket etmek bizim için çok önemlidir. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.