Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.

Acheter des réducteurs planétaires à renvoi d'angle – Réducteurs à renvoi d'angle et arbre de sortie
Un réducteur planétaire à renvoi d'angle et arbre de sortie conjugue les avantages d'un réducteur à renvoi d'angle compact et ceux d'un réducteur planétaire conventionnel.
Notre réducteur à renvoi d'angle et montage polyvalent vous offre une solution d'entraînement intelligente dans un concept machine compact. Avec les réducteurs planétaires à renvoi d'angle et arbre de sortie, vous avez l'avantage d'une composante éprouvée et fiable, capable de communiquer à angle droit le couple de rotation et les vitesses de rotation.
Vous pouvez ce faisant choisir entre une jonction par adhérence de formes via un arbre de sortie à clavette pour accroître la sécurité, et un arbre de sortie lisse pour transmettre le couple par adhérence de forces.
Notre réducteur planétaire à renvoi d'angle et arbre de sortie est combinable très facilement avec un grand nombre d'éléments d'entrée comme une poulie, un accouplement ou un axe linéaire.
La bride d'entrée du réducteur planétaire à renvoi d'angle est adaptée de façon individualisée à votre moteur. L'unité compacte composée d'un réducteur planétaire à arbre de sortie et servomoteur accroît votre flexibilité.
Suivant l'application, vous pouvez choisir parmi les différentes classes de performance de nos produits le réducteur planétaire répondant à votre besoin.
Les réducteurs planétaires à renvoi d'angle et faible jeu vous offrent une haute précision de positionnement, en mode alterné notamment. Vous pouvez choisir parmi nos réducteurs à renvoi d'angle Economy celui qui sera synonyme de solutions d'entrée économique.
Grâce aux variantes de raccordement les plus diverses, sous forme d'alésage traversant ou via un alésage fileté, il est possible de monter les réducteurs planétaires à renvoi d'angle contre votre application.
Pour flexibiliser un peu plus la conception, les réducteurs planétaires à renvoi d'angle et arbre de sortie sont lubrifiés à vie et peuvent, de par leur design, être montés et mis en œuvre dans toutes les positions. Vous ne dépendez donc pas d'une position réducteur précise et pouvez organiser le volume de construction en toute flexibilité.