Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.
Product Filter
Economy
Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.
O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.
Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.
O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.
O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga
Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.
Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.
Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.
Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.
De precisão
Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.
Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.
Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.
Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.
Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.
Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.
O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.
Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.
Hygienic
Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

The unique planetary gearbox with certified hygienic design – ideal for reliable cleaning processes.

O redutor planetário para AGVs industriais
Sejam quais forem os requisitos que você estabelece para o seu acionamento AGV, nós oferecemos a solução de transmissão ideal para o seu veículo.
Para que o redutor possa atender da melhor maneira possível os requisitos específicos de aplicação, cada detalhe é importante. Para tanto, os AGVs são projetados para transportar cargas pesadas em operação contínua. Os requisitos específicos, estruturais e mecânicos são particularmente exigentes. Porém, podemos atendê-los com segurança através dos nossos redutores planetários NGV, que são uma escolha certa graças ao seu design compacto, eficiência e durável. E otimizamos especificamente para utilização em AGVs.

Redutores planetários com pinhão integrado
As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão. Graças à precisão dos dentes, inúmeras possibilidades de soluções oferecem alta dinâmica e, ao mesmo tempo, elevada capacidade de carga.

Soluções específicas do cliente
Enquanto fabricante líder de redutores planetários, procuramos sempre novas soluções, em particular ao serviço de nossos clientes. Portanto, desenvolvemos, construímos e produzimos também transmissões especiais como redutores planetários, retos e cônicos. Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Logo nas primeiras fases de desenvolvimento, a estreita cooperação com os nossos clientes é importante para nós. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.